Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Referenz der Hülse H213X Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,16 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 31 kN C0 - Statische Tragzahl 12,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,5 kN e - Koeffizient 0.17 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.8 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.7 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 5.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 73 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 83 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 70 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 112 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm