Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 93,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 113,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,341 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 38,4 kN C0 - Statische Tragzahl 15,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,7 kN e - Koeffizient 0.18 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.77 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.6 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 5.57 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5500 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 6600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,774 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,226 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,98 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,99 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,439 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 83 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 122 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm