Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 26 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 101,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 122,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Referenz der Hülse H216 Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 1,631 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 39,4 kN C0 - Statische Tragzahl 17 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,73 kN e - Koeffizient 0.16 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 4.13 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.94 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 6.1 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 6100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,755 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,245 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,67 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,335 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 89 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 99 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 85 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 131 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm