Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 80 mm |
| D - Außendurchmesser | 140 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 26 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Referenz der Hülse | H216X |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 1,68 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 40 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 17 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,68 kN |
| e - Koeffizient | 0.16 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 4.1 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.9 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 6 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 89 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 100 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 85 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 131 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |