Pendelkugellager

1217KC3 - SNR

1217KC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring107,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring130,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Referenz der HülseH217
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse2,035 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl48,6 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,87 kN
e - Koeffizient0.17
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.87
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.69
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.71
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,24 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,76 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,162 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,081 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR94 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR105 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse90 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR141 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined