Pendelkugellager

1218S - NTN

1218S

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings30 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse2,56 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,5 kN
C0 - Statische Tragzahl23,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,94 kN
e - Koeffizient0.17
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.9
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.8
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR151 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined