Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 100 mm |
| D - Außendurchmesser | 180 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 34 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 127,2 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 153,4 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 3,7 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 68,4 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 29,7 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,14 kN |
| e - Koeffizient | 0.17 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.81 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.64 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 5.63 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 4600 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 4800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,767 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 11,233 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,932 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,966 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,438 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 111 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 169 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |