Pendelkugellager

1220S - NTN

1220S

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings34 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse3,74 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl69,5 kN
C0 - Statische Tragzahl29,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,2 kN
e - Koeffizient0.17
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.8
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.6
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR111 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR169 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined