Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 10 mm |
| D - Außendurchmesser | 35 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 11 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,059 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 7,35 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1,62 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,074 kN |
| e - Koeffizient | 0.35 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.9 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.8 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.8 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 24000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 20000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 14 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 31 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |