Pendelkugellager

1308KC3 - SNR

1308KC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring57,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring74,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Referenz der HülseH308
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,704 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29 kN
C0 - Statische Tragzahl9,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,44 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.74
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.62
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.05
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,248 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,752 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,752 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,876 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR48 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR57 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse44 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR82 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined