Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 63,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 83,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,959 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 36,9 kN C0 - Statische Tragzahl 12,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,57 kN e - Koeffizient 0.25 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.66 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.53 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.92 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,249 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,751 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,749 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,875 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 53 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm