• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelkugellager

1309KC3 - SNR

1309KC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring63,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring83,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Referenz der HülseH309
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,944 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl37,4 kN
C0 - Statische Tragzahl12,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,58 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.66
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.53
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.92
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,215 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,785 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,587 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,794 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,414 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR53 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR62 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse50 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined