Zurück

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, kegelige Bohrung, offen
Herunterladen3D-Datei
Technisches Datenblatt
KontaktaufnahmeTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 55 mm |
D - Außendurchmesser | 120 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 29 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 78 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 102,5 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
Referenz der Hülse | H311 |
Radiallagerluftklasse | C3 |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 1,6 kg |

PRODUKTLEISTUNG | C - Dynamische Tragzahl | 51,3 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 17,9 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,81 kN |
e - Koeffizient | 0.24 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.79 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.66 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.12 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 5900 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 7500 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,242 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,758 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,416 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,724 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 64 mm |
da max - Max Schulterdurchmesser IR | 76 mm |
db - Mindestdurchmesser der Hülse | 60 mm |
Ce - Minimale Länge der Hülse | 6 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 111 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |

Vergleichreferenz