Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| D - Außendurchmesser | 130 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 31 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 2 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 57,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,51 kN |
| e - Koeffizient | 0.23 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.9 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.8 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.3 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5600 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 71 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 119 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |