Pendelkugellager

1317KC3 - SNR

1317KC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings41 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring117,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring152 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Referenz der HülseH317
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse4,876 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl96,1 kN
C0 - Statische Tragzahl37,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,49 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.04
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.9
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.48
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,739 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,261 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,123 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,062 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,421 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR98 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR114 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse91 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR167 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined