Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 41 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Referenz der Hülse H317X Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 5,03 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 98,5 kN C0 - Statische Tragzahl 38 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,95 kN e - Koeffizient 0.21 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.1 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.9 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 98 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 110 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 91 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 167 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm