• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

16026 - NTN

16026

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,31 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl88,5 kN
C0 - Statische Tragzahl79,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,25 kN
f0 - Koeffizient16.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR136,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR193,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image