• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

16030C4 - NTN

16030C4

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser225 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse3,07 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl107 kN
C0 - Statische Tragzahl101 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5 kN
f0 - Koeffizient16.4
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR156,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR218,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image