Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 180 mm D - Außendurchmesser 280 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 31 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 6,49 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 129 kN C0 - Statische Tragzahl 134 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 5,85 kN f0 - Koeffizient 16.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 189 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 271 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors