Nadellager, Innenring
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 140 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 52 mm |
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 160 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
Schmierbohrungen an dem Innenring | Non/No |
t - Länge der IR-Fase | 3 mm |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 1,78 kg |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 149 mm |
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |