Innenringe

1R150X165X32 - NTN

1R150X165X32

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings32 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser165 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase3 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,9 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR158 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm