Innenringe

1R160X175X40 - NTN

1R160X175X40

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser175 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase3 mm
PräzisionsklasseP0
Masse1,2 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR166,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm