Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Innenringe

1R180X195X45 - NTN

1R180X195X45

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings45 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser195 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase3 mm
PräzisionsklasseP0
Masse1,51 kg
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR186,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm