Innenringe

1R20X25X23 - NTN

1R20X25X23

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser25 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase1,8 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,031 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR22 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm