Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Innenringe

1R45X52X23D - NTN

1R45X52X23D

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser52 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringOui/Yes
PräzisionsklasseP0
Masse0,093 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm