Innenringe

1R5X7X10 - NTN

1R5X7X10

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser5 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,15 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase1 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,001 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR6,2 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,15 mm