• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Innenringe

1R7X9X10 - NTN

1R7X9X10

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser7 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,15 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase1 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,002 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR8,2 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,15 mm