Nadellager, Innenring
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 85 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 35 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 100 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Schmierbohrungen an dem Innenring | Non/No |
| t - Länge der IR-Fase | 2,5 mm |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,58 kg |

| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 91,5 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |