Innenringe

1R90X105X32 - NTN

1R90X105X32

Nadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings32 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser105 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
t - Länge der IR-Fase2,5 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,56 kg
undefined
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR96,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm