Pendelrollenlager

21306VKC3 - SNR

21306VKC3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring40,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring59,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
Referenz der HülseH306
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,384 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl64,6 kN
C0 - Statische Tragzahl52,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,1 kN
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.39
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.45
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.64
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,856 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,144 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,973 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,487 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,405 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR37 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse33 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image