Pendelrollenlager

21311VK - SNR

21311VK

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring73,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring102 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
Referenz der HülseH311
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,52 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl172 kN
C0 - Statische Tragzahl164 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung20 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.76
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.83
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.21
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,26 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,74 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,81 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,905 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR66 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse60 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR109 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image