Pendelrollenlager

21315VKC3 - SNR

21315VKC3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings37 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring97,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring136 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
Referenz der HülseH315
RadiallagerluftklasseC3
Masse3,55 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl280 kN
C0 - Statische Tragzahl274 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung31,7 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.87
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.93
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.37
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,255 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,745 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,791 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,896 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR87 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse80 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR148 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image