Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 39 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 104,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 144,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 0 b - Nutbreite 0 mm k - Bohrungsdurchmesser 0 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 4,26 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 300 kN C0 - Statische Tragzahl 296 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 33,6 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.89 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.95 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.39 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,271 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,729 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,871 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,936 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,418 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 92 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 158 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors