Pendelrollenlager

21316VC3 - SNR

21316VC3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings39 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring104,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring144,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse4,26 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl300 kN
C0 - Statische Tragzahl296 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung33,6 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.89
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.39
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,271 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,729 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,871 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,936 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,418 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR92 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR158 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image