Pendelrollenlager

21322D1C3 - NTN

21322D1C3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser240 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings50 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring150,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring202,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen4
b - Nutbreite9 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse11,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl550 kN
C0 - Statische Tragzahl615 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung61,5 kN
e - Koeffizient0.21
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.13
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.2
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.77
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR124 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR226 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image