Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 10 mm |
| D - Außendurchmesser | 30 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 14 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,046 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 7,45 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1,59 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,067 kN |
| e - Koeffizient | 0.64 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 0.98 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.5 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 28000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 24000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 14 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 26 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |