Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 32 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 17,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 25,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,055 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 8,9 kN C0 - Statische Tragzahl 1,94 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,09 kN e - Koeffizient 0.53 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.25 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.2 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.85 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 22000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 30000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,879 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,121 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,101 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,551 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,36 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 16 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 28 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm