Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 12 mm |
| D - Außendurchmesser | 32 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 14 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,051 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 7,75 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1,73 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,089 kN |
| e - Koeffizient | 0.58 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.1 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.1 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.7 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 26000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 22000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 16 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 28 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |