Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 30 mm |
| D - Außendurchmesser | 62 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 20 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 40,2 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 51,1 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,264 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 15 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 4,55 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,21 kN |
| e - Koeffizient | 0.4 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.67 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.59 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.47 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 11000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 14000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,816 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,184 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,553 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,777 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,415 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 35 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 57 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |