Pendelkugellager

2207 - SNR

2207

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring46,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring59,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,401 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl21,2 kN
C0 - Statische Tragzahl6,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,3 kN
e - Koeffizient0.37
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.77
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.69
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.62
N ref - Thermische Referenzdrehzahl10000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,777 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,223 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,386 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,693 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,413 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR41,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined