Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 57,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 71,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,55 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 23 kN C0 - Statische Tragzahl 8,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,37 kN e - Koeffizient 0.31 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.16 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.06 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.19 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 8100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 10000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,698 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,302 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,63 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,315 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,428 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 51,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 78,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm