Pendelkugellager

2209.K - SNR

2209.K

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring57,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring71,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Referenz der HülseH309
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,54 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl23 kN
C0 - Statische Tragzahl8,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,37 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.16
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.06
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.19
N ref - Thermische Referenzdrehzahl8100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,698 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,302 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,63 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,315 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,428 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR51,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR56 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse50 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined