Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Berührende Dichtungen beidseitig
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 60,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 79,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,63 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 22,7 kN C0 - Statische Tragzahl 8,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,37 kN e - Koeffizient 0.2 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.32 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.17 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.9 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,776 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,224 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,152 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,576 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,432 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 56,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm