Pendelkugellager

2210KC3 - SNR

2210KC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring62,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring77 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Referenz der HülseH310
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,57 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl23 kN
C0 - Statische Tragzahl8,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,39 kN
e - Koeffizient0.29
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.31
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.2
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.41
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,222 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,778 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,171 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,586 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,433 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR56,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR65 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse55 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse10 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined