Zurück

2211EEG15 - SNR

2211EEG15

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Berührende Dichtungen beidseitig
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
d 55 mm
D 100 mm
B 25 mm
d1 67,3 mm
D1 88,8 mm
rs min 1,5 mm
Coef (e) 0.19
Y1 3.31
Y2 5.12
Y0 3.47
Radiallagerluftklasse CN
Präzisionsklasse P0
Masse 0,82 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 26,8 kN
Statische Tragzahl (C0) 10 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 0,45 kN
Nlim 3600 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 63 mm
da max 67,3 mm
Da max 92 mm
ra max 1,5 mm
Product classification image