Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 55 mm |
| D - Außendurchmesser | 100 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 25 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Referenz der Hülse | H311X |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,807 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 26,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 9,9 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,72 kN |
| e - Koeffizient | 0.28 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.4 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.3 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.5 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 7100 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 6000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 63 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 59 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 60 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 11 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 92 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |