Pendelkugellager

2215KC3 - SNR

2215KC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring93,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring113,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Referenz der HülseH315
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse1,27 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,8 kN
C0 - Statische Tragzahl17,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,8 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.62
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.5
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.87
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,708 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,292 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,506 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,753 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,435 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR83 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR91 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse80 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse12 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR122 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined