Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 99 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 120,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Referenz der Hülse H316 Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,97 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 48,5 kN C0 - Statische Tragzahl 19,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,86 kN e - Koeffizient 0.25 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.61 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.49 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.86 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,712 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,288 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,526 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,763 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,436 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 89 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 96 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 85 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 12 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 131 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm