Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 80 mm |
D - Außendurchmesser | 140 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 33 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
Referenz der Hülse | H316X |
Radiallagerluftklasse | C3 |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 2,02 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 49 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 19,9 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,3 kN |
e - Koeffizient | 0.25 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.7 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.5 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.9 |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5000 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 89 mm |
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 98 mm |
db - Mindestdurchmesser der Hülse | 86 mm |
Ce - Minimale Länge der Hülse | 12 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 131 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |