![](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/logo-200x80-ultage.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAyfGltYWdlL3BuZ3xoNDAvaGEwLzg4OTcxODI4NTkyOTQvbG9nby0yMDB4ODAtdWx0YWdlLnBuZ3wzZWYyZDZiMWNkNzk0OWI5NTQ2ZGZhODBkMDM2N2FiNzdiN2RjYzBlYzc4NGFmNmFmNTdjMTYwNjJhNjljNjI4)
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
- Detailliertes Datenblatt
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 25 mm |
D - Außendurchmesser | 52 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 18 mm |
d2 - Außendurchmesser Innenring | 30,5 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 45,5 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
b - Nutbreite | 3 mm |
k - Bohrungsdurchmesser | 1,5 mm |
Referenz der Hülse | H305 |
Radiallagerluftklasse | C3 |
Masse | 0,15 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 57,3 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 46,1 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 5,6 kN |
e - Koeffizient | 0.34 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.96 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.98 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 13000 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 17000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 30,6 mm |
db - Mindestdurchmesser der Hülse | 28 mm |
Ce - Minimale Länge der Hülse | 5 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 46,4 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |
![Calcul factors image](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/SRB-DE.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xoMzUvaDJiLzg5Mzc2OTEzODE3OTAvU1JCX0RFLmpwZ3wzOWQ3ZGM0ODNiYzlmNzY0OWQ1YjI3MTRmMzc0NmYxNDI1M2U1MjFiNjMzMDM5MzdkZDY4ZTUyMzNkMjEzMjlj)